DESTACO stellt Kraftspanner der Serie 82L-3E vor

Neukonstruktion mit einstellbaren Spannarm-Öffnungswinkeln bis zu 105°

Jun 01,2022-Mar 30,2030 | Tags: Press Releases & News Articles - Global
Destaco News & Events Image

Oberursel, Hessen (1. Juni 2022) – DESTACO freut sich, die Einführung seiner neuen Kraftspanner der Serie 82L-3E bekannt zu geben. Sie zeichnen sich durch ein leichtes, geschlossenes Aluminiumgehäuse aus und besitzen eine optimierte Mechanik, die präziser und deutlich langlebiger als bei früheren Spannern ist. Die 82L-3E Kraftspanner sind eine perfekte Ergänzung zu den 82M-3E Modellen und in drei Ausführungen mit Haltemomenten von 75 - 380 Nm und Spannmomenten von 25 - 120 Nm bei 5 bar erhältlich.

„Alle Spanner der neuen Serie 82L-3E erfüllen die strengen Anforderungen für den Einsatz in der Blechbearbeitungs- und Automobilindustrie, die Millionen von Arbeitszyklen aufweisen können“, sagt Christian Schubert, Global Product Manager für Kraftspanner-Entwicklung bei DESTACO.

Der modulare Aufbau des 82L-3E vereinfacht die Beschaffung von Ersatzteilen und reduziert den Lagerbedarf. Denn der 82L-3E nutzt dieselben Spannarme wie die Kraftspannern der Serie 82L-2, jeweils als U-, H- und seitliche Versionen.

Für das fehlerfreie Spannen und Positionieren von Werkstücken sind die neuen flexiblen, einstellbaren und geschlossenen Kraftspanner der Serie 82L-3E die perfekte Wahl. Durch die nahezu stufenlose Einstellung des Öffnungswinkels mit einem Werkzeug, garantiert DESTACO maximale Flexibilität in der Anwendung.

Wenn Sie mehr über DESTACOs komplettes Portfolio an Kraftspannern oder über eine der leistungsstarken Automatisierungs-, Spann- oder Fernhandhabungslösungen erfahren möchten, besuchen Sie bitte destaco.com.

Über DESTACO

DESTACO, ein Unternehmen der Dover Corporation, ist globaler Marktführer in der Konstruktion und Fertigung von Hochleistungslösungen für Automation, Spanntechnik und Fernhantierung. Das Unternehmen bietet Lösungen für Kunden aus diversen Branchen an, z. B. für die Automobilindustrie, Life Sciences, Konsumgüterverpackungen, Luft- und Raumfahrt, verarbeitende Industrie sowie die Atomindustrie.

DESTACO kann auf über 100 Jahre Erfahrung zurückblicken und bietet ein umfassendes Portfolio von Produkten für präzise Bewegungs-, Platzierungs- und Steuerlösungen, mit denen Hersteller weltweit ihre Produktivität optimieren können. Zur Produktfamilie von DESTACO zählen branchenführende Marken wie DESTACO (Hand- und Kraftspanner sowie Endeffektoren); Camco™ und Ferguson™ (Schrittschaltgeräte), Robohand™ (Greifer) sowie CRL™ (Manipulatoren und Transferanschlüsse). 

DESTACO hat seinen Sitz in Auburn Hills, Michigan, USA. Das Unternehmen beschäftigt über 800 Mitarbeiter an insgesamt 13 Standorten in 9 Ländern in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. 

DESTACO ist ein Unternehmen der Dover Corporation, einem diversifizierten globalen Hersteller und Lösungsanbieter mit einem Jahresumsatz von rund 8 Mrd. USD. Das Unternehmen bietet innovative Geräte und Komponenten, Verbrauchsmaterialien, Nachbau-Ersatzteile, Software- und digitale Lösungen sowie Supportleistungen in fünf Geschäftsbereichen an: Technische Produkte, saubere Energie und Betankung, Bildgebung und Identifizierung, Pumpen und Prozesslösungen sowie Klima- und Nachhaltigkeitstechnologien. Dover verbindet globalen Maßstab mit operativer Agilität, was das Unternehmen zum Marktführer in den genannten Bereichen macht. Ein Team von über 25.000 Mitarbeitenden, das seit über 65 Jahren für seinen unternehmerischen Ansatz bekannt ist, arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um das Machbare neu zu definieren. Dover hat seinen Hauptsitz in Downers Grove, Illinois, USA.

Weitere Informationen finden Sie unter destaco.com und dovercorporation.com

###

PRESSEKONTAKT: 

Jana Mink
com-a-tec GmbH
+49 (0) 7721 9830-66
patricia.h@com-a-tec.de

Edit Schulze-Steinen
DESTACO
+49 (0) 6171 705-484
eschulzesteinen@destaco.com

Back to Top