Manuelle Kniehebelspanner
210203
210203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Sauger Breite (in)
0.56
Gewinde (in)
3/8-16
Länge (in)
3
Sauger Breite (mm)
14.2
Länge (mm)
76.2
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
Wird verwendet bei Modell/Serie
608|610|620|630|630-R|624
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Zubehör-Typ
Andruckspindel
Produkt Typen
Spannerzubehör
Back to Top