Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de serrage
Serrage pneumatique
Brides Pivotantes Pneumatiques
Série 035
035-125-290 - 035-1 - Brides pivotantes/à traction pneumatiques
035-125-290 - 035-1 - Brides pivotantes/à traction pneumatiques
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 035
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
1.42
Poids (lb)
0.6
Application du produit
CLAMPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
0.98
Consommation air (in³)
0.005
Course pendant la rotation (in)
0.51
Force de serrage à 5bars (lbf.)
20
Air Port size
10-32
Fourni?
Non
Jam Nut
051-150-160
montage
Corps fileté
Sens de rotation
à gauche
Informations sur le produit
Accessoires
905516|036-551-01|036-551-02|051-150-160
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Product Type
Pneumatic Swing Cylinder
Replacement Seal Kit
905516
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer