Destaco Logo

035-150-290 - 035-1 - Brides pivotantes/à traction pneumatiques

Visiter les games produits:

Série 035

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)2.36
  • Poids (lb)1.8
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)1.97
  • Consommation air (in³)0.023
  • Course pendant la rotation (in)0.63
  • Force de serrage à 5bars (lbf.)69.0
  • Air Port size1/8 NPT
  • Fourni?Non
  • Jam Nut051-250-160
  • montageCorps fileté
  • Sens de rotationà gauche

Informations sur le produit

  • Accessoires905519|036-787-01|036-787-02|051-250-160
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Product TypePneumatic Swing Cylinder
  • Replacement Seal Kit905519
Related Products [FR]