Destaco Logo

213-UB - 213 - Serrage horizontal

Visiter les games produits:

Série 213

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)43.69
  • Largeur (mm)17.53
  • Longueur (mm)102.87
  • Poids (kg)0.08
  • Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
  • Application -AlimentaireCorrect/Moyen
  • Application -AssemblageExcellent/Haut
  • Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
  • Application -UsinageFaible/Bas
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Effort de maintien maximum (N)670
  • Hauteur sous étrier (mm)19.6
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires213208-M|102111
  • Accomodates Workpiece VariationNo
  • Assemblage goupille213208-M
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • poignéeHorizontal
  • Style de base de montageBase droite
  • Style de bras de serrageBarre en U
Related Products [FR]