Destaco Logo

213-USS-K - serrage de maintien inox 213-USS avec poignée noire

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)35.31
  • Largeur (mm)26.92
  • Longueur (mm)102.87
  • Poids (kg)0.08
  • Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
  • Application -AlimentaireCorrect/Moyen
  • Application -AssemblageExcellent/Haut
  • Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
  • Application -UsinageFaible/Bas
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Effort de maintien maximum (N)670.0
  • Hauteur sous étrier (mm)16.8
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires201943-M
  • Accomodates Workpiece VariationNo
  • Assemblage goupille201943
  • Couleur de la poignéeNoir
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier inoxydable
  • poignéeHorizontal
  • Style de base de montageBase bridée
  • Style de bras de serrageBarre en U
Related Products [FR]