Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Höhe (mm)16.00
- Länge (mm)54.10
- Weite (mm)16.00
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Gewinde (mm)61.00
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenNeopren-Spindel mit Flachspitzenbindung
- Serie verwendet auf2002|2017
- Wird verwendet bei Modell/Serie2002-U|2002-UB|2002-UR|2002-UBR|2002-U207|2002-UR207|2017-U|2017-UR|225-UF
- Zubehör-TypAndruckspindel