Serie ansehen:
Serie 330/351/371/381Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.8
- Länge (in)8.82
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)375
- Max. Bügeleinstellung (in)0.43
- mit Öffnungshilfe (in)4
- ohne Öffnungshilfe2.75
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungSchmale Basis
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Replacement Hook Assembly351915
- Spannhaken AusführungSpannhaken
- Standard-MaterialEdelstahl
- Zubehör351915
Ähnliche Produkte
Serie 330/351/371/381
Verschlussspanner, horizontal, klein, Bügel einstellbar | 351

%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F351.jpg%2Frename%2F351.png&w=3840&q=75)