Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.36
- Höhe (mm)46.99
- Länge (mm)290.03
- Weite (mm)49.02
Technische Daten
- Haken Einstellbarer Bereich (mm)12.4
- Maximale Haltekraft (N)1670
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Spannhaken AusführungSpannhaken
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör351215-M-50
- ZusatzverriegelungJa