Destaco Logo

385-SS-M-25 - 385-SS mit 25mm längerem Haken

Serie ansehen:

Serie 385

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)1.5
  • Höhe (mm)93.22
  • Länge (mm)270.11
  • Weite (mm)79.50

Technische Daten

  • Haken Einstellbarer Bereich (mm)36.1
  • Maximale Haltekraft (N)33300.0
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
  • Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
  • Standard-MaterialEdelstahl
  • Zubehör385915-M-25|385902|385-ZB1
Ähnliche Produkte