Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (lb)1.32
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.57
- Course (in)0.63
- Course par mors (po)0.2
- Force de serrage (lbf)95
- Longueur doigts maxi (in)2.36
- Pressure Range (psi)30 - 100
- Assistance ressortsOptionnel
- Detecteur en optionOui
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductImpérial
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-011-C|OISN-011-C|CABL-010|SD60-80P
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitPinces parallèles 3 mors
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)