Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.2
- Höhe (mm)105.66
- Länge (mm)108.46
- Weite (mm)33.02
- Bevorzugter MarktGlobal
Technische Daten
- Hub (mm)38.1
- Kolben Höhe (mm)15
- Maximale Haltekraft (N)1330
- Andruckspindel (empfohlen)606104-M
- BeigestelltNein
- KolbengewindeM8
- Mounting Nut (Supplied)606104-M
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- Handgriff360 Degree Rotatable Handle
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör207943|606104-M
- ZusatzverriegelungJa
Ähnliche Produkte
Serie 323/331/341
323 - Verschlu¿spanner
Serie 7-58,59,60,101
Hold Down Clamps-7-58-59-60-101 - Serie 7-58,59,60,101
Serie 325
325 - Spannzange
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner