Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)145.29
- Largeur (mm)119.63
- Longueur (mm)258.83
- Poids (kg)1.7
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien maximum (N)3700.0
- Hauteur sous étrier (mm)35.2
- Air Port sizeG-1/8
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires810169|8EA-109-1|CABL-010|CABL-013|8007-LC
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Type de produitSerrage de retenue pneumatique
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir