Destaco Logo

8015-LA - 8000/8200/8400 - Brides pivotantes pneumatiques de type à corps fileté - impériales

Visiter les games produits:

Série 8000/8200/8400

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)31.75
  • Largeur (mm)31.75
  • Longueur (mm)99.06
  • Poids (kg)0.45
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Course (mm)21.5
  • Course pendant la rotation (mm)11.8
  • Course verticale (mm)9.7
  • Air Port size10-32
  • Fourni?Non
  • montageCorps fileté
  • Sens de rotationà droite

Informations sur le produit

  • Détecteurs inclusOui
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Product TypePneumatic Swing Cylinder
Related Products [FR]