Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)7.69
- Poids (lb)1.52
- Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
- Application -AssemblageExcellent/Haut
- Application du produitCLAMPING
- Duty CyclePoor/Low
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.26
- Consommation air (in³)0.0006
- Effort de maintien (lbf)200
- Force exercée (lbf)200
- Hauteur sous étrier (in)1.06
- Longueur Etrier (in)1.73
- Air Port size1/8 NPT
- Fourni?Non
- Température de fonctionnement-10° à 90°C (-14° à 194° F)
Informations sur le produit
- Accessoires202208-M|215105|810169|8EA-109-1|CABL-010|CABL-013|802-U-LC|802CYL
- Assemblage goupille202208-M
- Goupille incluse?Oui
- MarqueDESTACO
- Replacement Seal Kit802550-20-1-00
- Style de bras de serrageBarre en U
- Type de produitSerrage pneumatique
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)