Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)342.90
- Largeur (mm)101.60
- Longueur (mm)258.32
- Poids (kg)7.71
- Applicarion -SoudageExcellent/Haut
- Application -AssemblageExcellent/Haut
- Application du produitCLAMPING
- Duty CycleExcellent/High
Détails techniques
- Effort de maintien maximum (N)17800.0
- Hauteur sous étrier (mm)106.7
- Air Port size1/4 NPT
- Fourni?Non
- Température de fonctionnement-10° à 90°C (-14° à 194° F)
Informations sur le produit
- Accessoires810169|8EA-109-1|CABL-010|CABL-013|868-LC|868CYL|850450-63-1-00
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Replacement Seal Kit850450-63-1-00
- Style de bras de serrageBras renforcé
- Type de produitSerrage pneumatique
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir