Destaco Logo

9550-2GL - 9500 - Pneumatischer Schwenkspanner

Serie ansehen:

Serie 9500

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)1.51
  • Höhe (mm)64.01
  • Länge (mm)199.39
  • Weite (mm)64.01
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (mm)20.0
  • Vertikaler Spannhub (mm)20.0
  • Air Port sizeG-1/8
  • BefestigungProfilzylinder, verschiedene Montagesets
  • BeigestelltNein
  • Foot Mount Kit955060
  • SchwenkrichtungLH
  • Tapped Hole Mount Kit955061

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenPneumatische Schwenkspanner
  • Standard Mount Kit955062
  • Zubehör955092|955060|955061|955062|9550150|9550153
Ähnliche Produkte