Serie ansehen:
Endeffektor FußklemmenGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)11.5
- Länge (in)16.0
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- BeigestelltNein
- Robot Interface Bolt PatternR05: 125mm Bolt Circle, Includes Insulation [ en_US ] ; R03: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation [ zh_CN ] ; R05: 125mm Bolt Circle, Includes Insulation [ fr_FR ] ; R05:Lochkreis Ø 125mm , inkl. Isolierung [ de_DE ]
- Rohr DurchmesserB-60 Profil
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenEinzelne Extrusions-Mittelbefestigung
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FMid%2BMount%2BBM1_60_SE.jpg%2Frename%2FMid%2BMount%2BBM1_60_SE.png&w=3840&q=75)