Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (mm)153.8
- Poids (kg)0.41
- Application du produitHANDLING
Détails techniques
- Charge statique max (Nm)271
- Diametre tube (mm)25.4
- Apple Core Size19
- Fourni?Non
- Taille tube1.00 po
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- MaterialAluminum
- terminaisonArgenté
- Type de produitBras pivotant
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir