Destaco Logo
Default Image

CPI-800-30-SA - SA - Rotatif pour 19mm (.75-in) Accessoire embout (30mm)

Visiter les games produits:

Bras pivotants

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (mm)209.7
  • Poids (kg)0.58
  • Application du produitHANDLING

Détails techniques

  • Charge statique max (Nm)271.0
  • Diametre tube (mm)30
  • Apple Core Size19
  • Fourni?Non
  • Taille tube30B

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • MaterialAluminum
  • Type de produitBras pivotant
Related Products [FR]