
Serie ansehen:
Serie DLT-T/A/N/R/UGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)2.11
Technische Daten
- Hub (mm)500
- Max. Luftdruck (bar)7
- Schubkraft (N)270
- Wellendurchmesser (mm)16
- BeigestelltNein
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrische Ausführung
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- MarkeRobohand
- ProdukttypenLinearantrieb
- ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|SHOK-010|VLVF-004|OSAK-059|OHSP-005|OHSN-005|OTAL-047|OTAL-041|OTAL-042|OTAL-048|OTAL-045|OTAL-039|OTAL-046|OTAL-040|OSAK-060|CABL-010|VLVF-005
Ähnliche Produkte
Serie 323/331/341
323 - Verschlu¿spanner
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 345
345 - Spannzange
Serie 3031/3051
3051 - Verschlussspanner mit gef¿hrtem Haken
Serie 5150
5150 - Schubstangenspanner Serie 5000
Serie 518
518 - Vertikalspanner