Destaco Logo
Default Image

FO-161/60 - Fo-161/60 Kolbenklemme mit Fußbefestigung

Serie ansehen:

FO Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)1.24
  • Höhe (mm)1473.20
  • Länge (mm)2794.00
  • Weite (mm)2286.00
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungFußflansch
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner RAKO
  • ZubehörK1222|K508|K612|K816
Ähnliche Produkte