
Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)2.355
- Höhe (mm)1803.40
- Länge (mm)3378.20
- Weite (mm)2921.00
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)100200300
- Kolben Höhe (mm)35
- max. Spannhub (mm)4
- Maximale Haltekraft (N)18000
- Schnellhub (mm)100200300
- Spannkraft (N)3000
- BeigestelltNein
- FunktionsweiseZweihandbetätigung/Schubsbraunge und Handhebel
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungFußflansch
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner RAKO
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 424/441
441 - Spannzange
Serie 460/480
462 - Spannzange