Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)9.91
- Largeur (mm)9.91
- Longueur (mm)82.04
- Poids (kg)0.0069853168
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Serie utilisés sur202|217|2017|2002
- Type d'accessoireAdaptateur de hauteur
- Type de produitClamp Accessories
- Utilisé avec Modele/Gamme202-IL|202-UB-L|217-U-L|217-UB-L|2002-U-LS| 2002-UB-LS|2017-U|2017-UB|2017-UR|2017-UBR
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir