Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)1.54
- Poids (lb)0.44
- Protection ClassIP43
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)0.782
- Décallage (in³)0.46
- Force de serrage (lbf)80.0
- Longueur doigts maxi (in)2.0
- Précision (+-in)0.003
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-011|OISN-011|CABL-010|CABL-013|VLVF-007|VLVF-008
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- MaterialAluminum
- Type de produitPince angulaire 2 mors
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical