Destaco Logo
Default Image

RPS-12M - RPS - Pince parallèle avec ressorts

Visiter les games produits:

Série RPS

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)2.48
  • Poids (lb)0.75

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)1
  • Course (in)0.38
  • Force de serrage (lbf)60
  • Longueur doigts maxi (in)4
  • Pressure Range (psi)50-100 psi
  • Répétabilité (+-in)0.001
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductMétrique
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISN-019|OISP-019|OSMK-003|SLKT-040|SLKT-040V|CABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Type de produitPinces parallèles 2 mors
Related Products [FR]