
Serie ansehen:
RR SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.22
- Höhe (mm)24.60
- Länge (mm)57.10
- Weite (mm)61.00
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- ProdukttypenPneumatik-Schrittgetriebe
- ZubehörCABL-010|CABL-013|VLVF-008|SLKT-173|SLKT-174V|SLKT-174V|SLKT-173V|SLKT-173V|VLVF-007|PLFT-022|PLFT-021|OISP-014|OISN-014|OSMK-024
Ähnliche Produkte
Serie 323/331/341
323 - Verschlu¿spanner
Serie 7-58,59,60,101
Hold Down Clamps-7-58-59-60-101 - Serie 7-58,59,60,101
Serie 325
325 - Spannzange
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner
Serie 375
375 - Verschlu¿spanner
Serie 860-861-891-1000-1001
1000 - Pneumatischer Kraftspanner schwere Ausführung
Serie 323/331/341
323 - Verschlu¿spanner
Serie 7-58,59,60,101
Hold Down Clamps-7-58-59-60-101 - Serie 7-58,59,60,101