Destaco Logo

RTH-4M - RTH - Pinces parallèles 3 mors avec carter

Visiter les games produits:

Série RTH

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)72.00
  • Largeur (mm)101.000
  • Longueur (mm)72.000
  • Poids (kg)1.95
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Aspiration Max (mm Hg)20
  • Course (mm)10
  • Course par mors (mm)5
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Finger MaterialCarbon Steel
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductMétrique
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)
  • Pressure Range With Springs45-100 psi

Informations sur le produit

  • AccessoiresVLVF-005|OISP-011-C|OISP-011|SLKT-350|SLKT-350V|PLFT-025|SLKT-365|SLKT-365V|CABL-010|CABL-013|OHSN-017|OHSP-017|OHSP-011|OHSN-011
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • MaterialAluminum
  • Type de produitPinces parallèles 3 mors
Related Products [FR]