

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.105
- Weight (g)105
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Max. Werkstückgewicht (kg)2.21
- Saugergröße30 mm
- AusführungRund
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)A50 (schwarz)
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialNitrile
- ProdukttypenBalgsauger
- Wird verwendet bei Modell/SerieCPI-VSA-ARVS-5-U18
Ähnliche Produkte
ARV Vakuumgreifer
VC-BM20N-18M - Balgsauger, rund 20 mm, Nitril
Vakuumsauger
VC-BM20S-18M - Balgsauger, Mikro, rund, 20 mm
Vakuumsauger
VC-BM50N-18F - Balgsauger, Mikro, rund, 50 mm