DESTACO-Produkte eignen sich auch hervorragend für Bearbeitungsanwendungen in rauen Umgebungen, was zum Teil auf die Robohand-Greifer mit hoher Schutzart zurückzuführen ist. Die Schutzart ist wichtig, da Späne, Fräser und Schmutz aus dem Betrieb Greifer ohne diese Einstufung beschädigen können. Selbst wenn ein Greifer ohne IP-Einstufung ein Teil nicht direkt handhabt, kann er dennoch beschädigt werden, z. B. wenn abgesprengte Späne von benachbarten Werkzeugen in den Greifer gelangen.
Selbst wenn Ihre Werkzeuge nicht mit Ablagerungen, Schneidflüssigkeiten und/oder Kühlmitteln in Berührung kommen, ist es wichtig, Geräte zu verwenden, die einige dieser Anwendungsanforderungen erfüllen:
Greifsysteme
Greifersysteme
Spannsysteme
Robotertooling
Robotertooling
Spannsysteme