Destaco Logo

BodyBuilder™ Schwerlast-FuSSklemmen für Profil-Spanntechnik – Roboter-Endeffektoren

Default Image

RM4-60-01 - MID MOUNT PLATE - NO HOLES

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)15.5
  • Höhe (mm)131.70
  • Länge (mm)560.8
  • Weite (mm)508

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenMid Mount Montage
Ähnliche Produkte