Destaco Logo

035-125-190 - 035-1 - Pneumatische Schwenkspanner

Serie ansehen:

Serie 035

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.56
  • Länge (in)1.42
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)0.005
  • Schwenkhub (in)0.51
  • Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)20
  • Zylinder Durchmesser (in)0.98
  • Air Port size10-32

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenPneumatische Schwenkspanner
  • Replacement Seal Kit905516
  • Zubehör905516|036-551-01|036-551-02|051-150-160
Ähnliche Produkte