Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.25
- Länge (mm)36.07
- Weite (mm)36.07
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)26.3
- Schwenkhub (mm)12.8
- Vertikaler Spannhub (mm)13.5
- Air Port size10-32
- BefestigungEinschraubzylinder
- BeigestelltNein
- Jam Nut051-150-160
- Schwenkrichtunglinksschwenkend
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenPneumatische Schwenkspanner
- Replacement Seal Kit905516
- Zubehör905516|036-551-01|036-551-02|051-150-160