Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.59
- Länge (mm)54.86
- Weite (mm)54.86
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)30.4
- Schwenkhub (mm)14.4
- Vertikaler Spannhub (mm)16.0
- Air Port size1/8 NPT
- BefestigungEinschraubzylinder
- BeigestelltNein
- Jam Nut051-225-160
- Schwenkrichtungrechtsschwenkend
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenPneumatische Schwenkspanner
- Replacement Seal Kit905518
- Zubehör905518|036-630-01|036-630-02|051-225-160