Destaco Logo

1200-E - Kraftspanner/Schubstangespanner, pneumatisch, Kniehebel, einfachwirkend

Serie ansehen:

Serie 800/1200

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)4
  • Länge (in)7.00
  • Anwendung - MontageGut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • Application - MachiningExcellent/High
  • Duty CycleExcellent/High
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Eingangsdruck (PSI)70-150
  • Spannarm Hub (in)1.0
  • Spannbereich (in)0.38
  • Spannkraft (lbf)775.0
  • Air Port size1/4 NPT
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenKraftspanner, pneumatisch
  • Zubehör1200-00