Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Höhe (mm)8.13
- Länge (mm)32.00
- Weite (mm)8.13
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Gewinde (mm)40.7
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenNeopren-Spindel mit Flachspitzenverklebung
- Serie verwendet auf2005|205|206
- Wird verwendet bei Modell/SerieM4 Threads
- Zubehör-TypAndruckspindel
Ähnliche Produkte
Serie 460/480
463 - Spannzange
Serie 8000/8200/8400
8215 - 8000/8200/8400 - Pneumatische Schwenkspanner - Einschraubversion
Serie 726D
726D40343-2 - Hydraulic Swivel Clamp
Serie 6002, 6004 & 6024
6002 - Schubstangenspanner
Zubehör für Handspanner
205203 - Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh¿r
Serie 8700
8732 - 8700 - Pneumatischer Hebelspanner
Serie 70130
70130 - Luft-Hydraulik-Pumpe
Zubehör für Handspanner
210133 - Buchse
Zubehör für Pneumatische Schwenkspanner
9550150 - Spannarme - Serie 9500 - Spannarme
Serie 460/480
463 - Spannzange