Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Höhe (mm)16.00
- Länge (mm)43.94
- Weite (mm)16.00
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Gewinde (mm)61.00
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenNeopren-Spindel mit Flachkopfklebung
- Serie verwendet auf202|217|215
- Wird verwendet bei Modell/Serie202-U|202-UL|202|202-UB|202-B|202-TU|202-T|217-U|217-UB|215-U|215-UB|802-U|802-UE|802-UEH|802-UH
- Zubehör-TypAndruckspindel
Ähnliche Produkte
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 858
858 - Standard-Kraftspanner
Serie 527
527 - Vertikalspanner
Serie 601
601 - Schubstangenspanner
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Round Tooling-Single-End Extension - Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel