Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Höhe (mm)45.72
- Länge (mm)31.75
- Weite (mm)31.75
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHandgriff mit Flansch
- Serie verwendet auf202
- Wird verwendet bei Modell/Serie202-U|202-UL|202-USS|202|202-SS|202-UB|202-B|202-TU|202-T|202-U-L|202-U-L-BLK|202-UB-L|202-UB-L-BLK
- Zubehör-TypSicherheitsgriff
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 425/435
435 - Spannzangen