Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Höhe (mm)8.13
- Länge (mm)22.10
- Weite (mm)8.13
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Gewinde (mm)40.7
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenNeopren-Spindel mit flacher Spitze
- Serie verwendet auf205|6001|601
- Wird verwendet bei Modell/Serie205-U|205-UB|205-UL|205-UR|205-S|205-SB|205-SL|205-SR|6001-M|601-M
- Zubehör-TypAndruckspindel