Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.0620060264
- Höhe (mm)20.07
- Länge (mm)84.07
- Weite (mm)20.07
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- BeigestelltNein
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchwenkfußspindel
- Serie verwendet auf462
- Wird verwendet bei Modell/Serie462
- Zubehör-TypAndruckspindel
Ähnliche Produkte
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 858
858 - Standard-Kraftspanner
Serie 527
527 - Vertikalspanner
Serie 601
601 - Schubstangenspanner
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Round Tooling-Single-End Extension - Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel