Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.0059874144
- Höhe (mm)9.91
- Länge (mm)34.04
- Weite (mm)9.91
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Gewinde (mm)50.8
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenNeopren-Spindel mit flacher Spitze
- Serie verwendet auf213
- Wird verwendet bei Modell/Serie213-U|213-UB
- Zubehör-TypAndruckspindel
Ähnliche Produkte
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 858
858 - Standard-Kraftspanner
Serie 527
527 - Vertikalspanner
Serie 601
601 - Schubstangenspanner
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Round Tooling-Single-End Extension - Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel