Destaco Logo

225208-M - Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Höhe (mm)21.08
  • Länge (mm)53.09
  • Weite (mm)21.08
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Gewinde (mm)81.25
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenNeopren-Spindel mit flacher Spitze
  • Serie verwendet auf207|225|817
  • Wird verwendet bei Modell/Serie207-U|207-UR|207-UL|207-UB|207-ULB|207-UF|227-U|227-UB|225-U|225-UR|225-UB|817-UE
  • Zubehör-TypAndruckspindel
Ähnliche Produkte