Destaco Logo

3031-R - Verschlussspanner mit geführtem Haken, Zusatzverriegelung | 3031-R

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.65
  • Länge (in)8.06

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)200
  • Max. Bügeleinstellung (in)0.39
  • mit Öffnungshilfe (in)0.50
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
  • Replacement Hook Assembly3031808
  • Spannhaken AusführungSpannhaken
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör3031208
  • ZusatzverriegelungJa