Destaco Logo

305208-M - Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.004989512
  • Höhe (mm)9.91
  • Länge (mm)28.96
  • Weite (mm)9.91
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Gewinde (mm)50.8
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenNeopren-Spindel mit Flachspitzenklebung
  • Serie verwendet auf201|305|812
  • Wird verwendet bei Modell/Serie201-U|201-UB|201-TU|305-U|305-UR|812-U
  • Zubehör-TypAndruckspindel
Ähnliche Produkte