Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.07
- Höhe (mm)30.23
- Länge (mm)98.55
- Weite (mm)27.94
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haken Einstellbarer Bereich (mm)10.7
- Maximale Haltekraft (N)1600.0
- BeigestelltNein
- Inklusive U-Haken?Ja
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Replacement Hook Assembly323215
- Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
- Standard-MaterialStahl
- Verriegelungsplatte323104-M
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 425/435
435 - Spannzangen