Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.2
- Länge (in)4.86
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Max. Bügeleinstellung (in)0.49
- mit Öffnungshilfe (in)1.17
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
- Standard-MaterialStahl
- Verriegelungsplatte323104-M
- Verriegelungsplatte beigestelltJa
- Zubehör323215-M-25|323104-M
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F341-R.jpg%2Frename%2F341-R.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F331-R.jpg%2Frename%2F331-R.png&w=3840&q=75)