Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.07
- Höhe (mm)30.23
- Länge (mm)98.55
- Weite (mm)27.94
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haken Einstellbarer Bereich (mm)10.7
- Maximale Haltekraft (N)1600.0
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Replacement Hook Assembly323915
- Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
- Standard-MaterialEdelstahl
- Verriegelungsplatte323104-MSS
- Verriegelungsplatte beigestelltJa