Destaco Logo

324-R - 324/334/344 - Verschlu¿spanner

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.11
  • Höhe (mm)52.58
  • Länge (mm)88.14
  • Weite (mm)35.05
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haken Einstellbarer Bereich (mm)11.9
  • Max. Haltekraft (N)2200
  • Maximale Haltekraft (N)2200
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner , vertikal
  • Replacement Hook Assembly324215
  • Spannhaken AusführungSpannbügel (Vertikal)
  • Standard-MaterialStahl
  • Verriegelungsplatte324101
  • Verriegelungsplatte beigestelltJa
Ähnliche Produkte