Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.54
- Höhe (mm)74.68
- Länge (mm)210.31
- Weite (mm)26.92
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Klemmbacken Tiefe (mm)31.5
- Maximale Haltekraft (N)3560.0
- Spannweite (mm)45.5
- BeigestelltJa
- Release MechanismOne Hand Movement of Handle
- Spindle Part Number32523-M
- Spindle ThreadM12
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- MaterialCarbon Steel Hex Head Bolt
- ProdukttypenSpannzange
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör325203-M
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
DPDS Serie
Parallel Grippers-DPDS - DPDS Serie
Vakummerzeuger/Ejektoren
Vacuum Generators Port-Only Adapters - Vakummerzeuger/Ejektoren
Vakuum/Druckluft-Verteiler
Vacuum Products-Manifolds - Vakuum/Druckluft-Verteiler
Zubehör für Handspanner
324908 - KONTERMUTTER (M4 X 0,7 6H DIN985)
Serie 610
610 - Schubstangenspanner
Serie 548/578
578 - Vertikalspanner
Serie 460/480
482 - Spannzange
Serie 460/480
484 - Spannzange
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel