Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.25
- Höhe (mm)50.04
- Länge (mm)154.18
- Weite (mm)44.20
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haken Einstellbarer Bereich (mm)22.1
- Maximale Haltekraft (N)3200.0
- BeigestelltNein
- Inklusive U-Haken?Ja
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Replacement Hook Assembly331215
- Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
- Standard-MaterialStahl
- Verriegelungsplatte331005